SD2T90-750

Émetteur de barrière immatérielle de sécurité

Réf. produit : 67822007

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Liste de résultats : 3 produits trouvés
MLC300T90-750
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 68090907
  • Série: MLC 300
  • Portée, max.: 0 ... 20 m
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 750 mm
Numéro d’article : 68090907

Délais de livraison d'env. 7 jours ouvrables
MLC500T90-750
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 68000907
  • Série: MLC 500
  • Portée, max.: 0 ... 20 m
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 750 mm
Numéro d’article : 68000907

Délais de livraison d'env. 14 jours ouvrables
BT-2HF
Kit de support
Numéro d’article : 429393
  • Type de fixation, côtéappareil: Serrable
  • Type de fixation, côtéinstallation: Fixation traversante
  • Matériau de la pièce de fixation: Métallique
  • Adaptépour groupe de produits: Barrières immatérielles de sécurité
Numéro d’article : 429393

Disponible immédiatement

Série SOLID-2
Type d'appareil Émetteur
Application Sécurisation d'accès
Sécurisation de zones dangereuses
Fonctions 2 canaux de transmission, à sélectionner
Type 2, CEI/EN 61496
SIL 1, CEI 61508
SILCL 1, CEI/EN 62061
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Résolution 90 mm
Hauteur du champ de protection 750 mm
Portée 0,8 ... 20 m
Synchronisation Optique entre l'émetteur et le récepteur
Source lumineuse LED, Infrarouge
Longueur d'onde 950 nm
Diode émettrice de moyenne puissance 50 µW
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de LED 1
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
Consommation, max. 45 mA, Sans charge externe
Sécurisation 2 A à action semi-retardée
Nombre d'entrées de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Tension de commutation high min. 17,6 V
Tension de commutation low max. 2,8 V
Tension de commutation type 24 V
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 20 mA
Fonction Entrée de signal test
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
Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. 300 Ω
Dimensions (l x H x L) 29 mm x 825,5 mm x 34,6 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau des capuchons Zinc moulé sous pression
Poids net 900 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1021
Type de fixation Montage en rainure
Montage sur montant
Par pièce de fixation en option
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations TÜV NRTL US
c CSA US
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Modèle CAO 3D - SD2T90-750 - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - Tüv Süd - pdf
Certificat - TÜV Süd NRTL US - pdf