SD4R20-1050EH
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
| Série | SOLID-4 | 
| Type d'appareil | Récepteur | 
| Mise en cascade | Mise en cascade câblée, Host | 
| Contenu | 2 coulisseaux BT-NC | 
| Application | Protection des mains | 
| Pack fonctionnel | Extended | 
| Fonctions | Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner Contrôle des contacteurs (EDM) dyn., à sélectionner Démarrage/redémarrage automatique  | 
                                
| Type | 4, CEI/EN 61496 | 
| SIL | 3, CEI 61508 | 
| SILCL | 3, CEI/EN 62061 | 
| Niveau de performance (PL) | e, EN ISO 13849-1 | 
| PFHD | 7,3E-09 par heure | 
| Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 | 
| Catégorie | 4, EN ISO 13849 | 
| Résolution | 20 mm | 
| Hauteur du champ de protection | 1.050 mm | 
| Synchronisation | Optique entre l'émetteur et le récepteur | 
| Protection E/S | Protection contre l'induction Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension Protection contre les surtempératures Protection contre les surtensions  | 
                                
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -20 ... 20 % | 
| Consommation, max. | 110 mA, Sans charge externe | 
| Sécurisation | 2 A à action semi-retardée | 
| Nombre d'entrées de commutation numériques | 3 pièce(s) | 
| Type | Entrée de commutation numérique | 
| Tension de commutation high min. | 17,6 V | 
| Tension de commutation low max. | 2,8 V | 
| Tension de commutation type | 24 V | 
| Type de tension | CC | 
| Courant de commutation, max. | 15 mA | 
| Fonction | Entrée de commande, blocage démarrage/redémarrage (RES) | 
| Fonction | Entrée de commande, contrôle des contacteurs (EDM) | 
| Fonction | Entrée de commande, blocage démarrage/redémarrage (RES) | 
| Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) | 2 pièce(s) | 
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) | 
| Type | Sortie de commutation de sécurité OSSD | 
| Tension de commutation high min. | 17,6 V | 
| Tension de commutation low max. | 2,8 V | 
| Tension de commutation type | 22 V | 
| Type de tension | CC | 
| Charge électrique max. | 250 mA | 
| Inductance de charge | 2.000.000 µH | 
| Capacité de charge | 0,22 µF | 
| Courant résiduel max. | 0,02 mA | 
| Courant résiduel type | 0,005 mA | 
| Chute de tension | 1,6 V | 
| Principe de commutation | Commutation à +24 V | 
| Organe de commutation | Transistor, PNP | 
| Principe de commutation | Commutation à +24 V | 
| Organe de commutation | Transistor, PNP | 
| Type | Sortie de commutation numérique | 
| Tension de commutation high min. | 17,6 V | 
| Tension de commutation low max. | 2,8 V | 
| Tension de commutation type | 22 V | 
| Type de tension | CC | 
| Courant de commutation, max. | 80 mA | 
| Organe de commutation | Transistor, PNP | 
| Principe de commutation | Commutation à +24 V | 
| Fonction | Sortie de signalisation, Error | 
| Temps de réaction | 18 ms | 
| Temps de réactivation | 100 ms | 
| Nombre de connexions | 2 pièce(s) | 
| Fonction | Interface machine | 
| Type de connexion | Connecteur rond | 
| Taille du filetage | M12 | 
| Type | Prise mâle | 
| Matériau | Métallique | 
| Nombre de pôles | 8 pôles | 
| Fonction | Cascade Guest | 
| Type de connexion | Connecteur rond | 
| Taille du filetage | M12 | 
| Type | Prise femelle | 
| Matériau | Métallique | 
| Nombre de pôles | 8 pôles | 
| Section de conducteur autorisée type | 0,25 mm² | 
| Longueur câble de raccordement, max. | 100 m | 
| Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. | 300 Ω | 
| Dimensions (l x H x L) | 29 mm x 1.125,5 mm x 34,6 mm | 
| Matériau du boîtier | Métallique | 
| Boîtier métallique | Aluminium | 
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA | 
| Matériau des capuchons | Zinc moulé sous pression | 
| Poids net | 1.200 g | 
| Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1021 | 
| Type de fixation | Montage en rainure Montage sur montant Par pièce de fixation en option  | 
                                
| Type d'affichage | Afficheur 7-segments LED  | 
                                
| Nombre de LED | 2 pièce(s) | 
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 55 °C | 
| Température ambiante, stockage | -25 ... 70 °C | 
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 15 ... 95 % | 
| Indice de protection | IP 65 | 
| Classe de protection | III | 
| Homologations | TÜV NRTL US c CSA US  | 
                                
| Contrôle d'oscillation selon la norme | EN 60068-2-6 | 
| Contrôle des chocs selon la norme | EN 60068-2-29 | 
| Numéro de tarif douanier | 85365019 | 
| ECLASS 8.0 | 27272704 | 
| ECLASS 9.0 | 27272704 | 
| ETIM 5.0 | EC002549 | 
| ETIM 6.0 | EC002549 |