SD4T14-450-450L
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Il s'agit là d'un produit combiné : un émetteur et un récepteur de la même série sont nécessaires pour le fonctionnement.
Veillez à remplacer les deux appareils par les produits alternatifs correspondants.
Veuillez utiliser la désignation ou le numéro d'article du récepteur pour rechercher une combinaison émetteur/récepteur alternative.
Mise en cascade | Mise en cascade fixe, en L, 90° |
Fonctions | 2 canaux de transmission, à sélectionner |
Type | 4, CEI/EN 61496 |
SIL | 3, CEI 61508 |
SILCL | , CEI/EN 62061 |
Durée d'utilisation | , EN ISO 13849-1 |
Résolution | 14 mm |
Portée | 0,3 ... 4,5 m |
Hauteur du champ de protection, branche 1 | 450 mm |
Hauteur du champ de protection, branche 2 | 450 mm |
Synchronisation | Optique entre l'émetteur et le récepteur |
Source lumineuse | LED |
Tension d'alimentation UN | 24 V, CC |
Type | Entrée de commutation numérique |
Type de tension | CC |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Matériau du boîtier | Métallique |
Type d'affichage | LED |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |