SD4T30-1200G
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Série | SOLID-4 |
Type d'appareil | Émetteur |
Mise en cascade | Mise en cascade câblée, Guest |
Contenu | 2 coulisseaux BT-NC |
Application | Protection des mains |
Fonctions | 2 canaux de transmission, à sélectionner |
Type | 4, CEI/EN 61496 |
SIL | 3, CEI 61508 |
SILCL | 3, CEI/EN 62061 |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
Résolution | 30 mm |
Hauteur du champ de protection | 1.200 mm |
Portée | 0,5 ... 9 m |
Synchronisation | Optique entre l'émetteur et le récepteur |
Source lumineuse | LED, Infrarouge |
Longueur d'onde | 950 nm |
Diode émettrice de moyenne puissance | 50 µW |
Forme du signal d'émission | Pulsé |
Groupe de LED | 1 |
Protection E/S | Protection contre l'induction Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension Protection contre les surtempératures Protection contre les surtensions |
Consommation, max. | 10 mA, Sans charge externe |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Cascade Host |
Type de connexion | Câble à connecteur rond |
Longueur de câble | 300 mm |
Matériau de gaine | PUR |
Couleur de câble | Noir |
Section des brins | 0,25 mm² |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 8 pôles |
Dimensions (l x H x L) | 29 mm x 1.257,5 mm x 34,6 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
Matériau des capuchons | Zinc moulé sous pression |
Poids net | 1.300 g |
Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1021 |
Type de fixation | Montage en rainure Montage sur montant Par pièce de fixation en option |
Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 55 °C |
Température ambiante, stockage | -25 ... 70 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 15 ... 95 % |
Indice de protection | IP 65 |
Classe de protection | III |
Homologations | TÜV NRTL US c CSA US |
Contrôle d'oscillation selon la norme | EN 60068-2-6 |
Contrôle des chocs selon la norme | EN 60068-2-29 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |