SD4T30-1500-225L
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Il s'agit là d'un produit combiné : un émetteur et un récepteur de la même série sont nécessaires pour le fonctionnement.
Veillez à remplacer les deux appareils par les produits alternatifs correspondants.
Veuillez utiliser la désignation ou le numéro d'article du récepteur pour rechercher une combinaison émetteur/récepteur alternative.
| Mise en cascade | Mise en cascade fixe, en L, 90° |
| Fonctions | 2 canaux de transmission, à sélectionner |
| Type | 4, CEI/EN 61496 |
| SIL | 3, CEI 61508 |
| SILCL | , CEI/EN 62061 |
| Durée d'utilisation | , EN ISO 13849-1 |
| Résolution | 30 mm |
| Portée | 0,5 ... 6,75 m |
| Hauteur du champ de protection, branche 1 | 1.500 mm |
| Hauteur du champ de protection, branche 2 | 225 mm |
| Synchronisation | Optique entre l'émetteur et le récepteur |
| Source lumineuse | LED |
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC |
| Type | Entrée de commutation numérique |
| Type de tension | CC |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |