SD4T30-300G
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
| Série | SOLID-4 | 
| Type d'appareil | Émetteur | 
| Mise en cascade | Mise en cascade câblée, Guest | 
| Contenu | 2 coulisseaux BT-NC | 
| Application | Protection des mains | 
| Fonctions | 2 canaux de transmission, à sélectionner | 
| Type | 4, CEI/EN 61496 | 
| SIL | 3, CEI 61508 | 
| SILCL | 3, CEI/EN 62061 | 
| Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 | 
| Résolution | 30 mm | 
| Hauteur du champ de protection | 300 mm | 
| Portée | 0,5 ... 9 m | 
| Synchronisation | Optique entre l'émetteur et le récepteur | 
| Source lumineuse | LED, Infrarouge | 
| Longueur d'onde | 950 nm | 
| Diode émettrice de moyenne puissance | 50 µW | 
| Forme du signal d'émission | Pulsé | 
| Groupe de LED | 1 | 
| Protection E/S | Protection contre l'induction Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension Protection contre les surtempératures Protection contre les surtensions  | 
                                
| Consommation, max. | 10 mA, Sans charge externe | 
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) | 
| Fonction | Cascade Host | 
| Type de connexion | Câble à connecteur rond | 
| Longueur de câble | 300 mm | 
| Matériau de gaine | PUR | 
| Couleur de câble | Noir | 
| Section des brins | 0,25 mm² | 
| Taille du filetage | M12 | 
| Type | Prise mâle | 
| Matériau | Métallique | 
| Nombre de pôles | 8 pôles | 
| Dimensions (l x H x L) | 29 mm x 357,5 mm x 34,6 mm | 
| Matériau du boîtier | Métallique | 
| Boîtier métallique | Aluminium | 
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA | 
| Matériau des capuchons | Zinc moulé sous pression | 
| Poids net | 400 g | 
| Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1021 | 
| Type de fixation | Montage en rainure Montage sur montant Par pièce de fixation en option  | 
                                
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 55 °C | 
| Température ambiante, stockage | -25 ... 70 °C | 
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 15 ... 95 % | 
| Indice de protection | IP 65 | 
| Classe de protection | III | 
| Homologations | TÜV NRTL US c CSA US  | 
                                
| Contrôle d'oscillation selon la norme | EN 60068-2-6 | 
| Contrôle des chocs selon la norme | EN 60068-2-29 | 
| Numéro de tarif douanier | 85365019 | 
| ECLASS 8.0 | 27272704 | 
| ECLASS 9.0 | 27272704 | 
| ETIM 5.0 | EC002549 | 
| ETIM 6.0 | EC002549 |