SD4T90-750G

Émetteur de barrière immatérielle de sécurité

Réf. produit : 67847407

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
MLC500T90-750G
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 68020907
  • Série: MLC 500
  • Mise en cascade: Guest
  • Application: Sécurisation de zones dangereuses
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 68020907

Sur demande

Série SOLID-4
Type d'appareil Émetteur
Mise en cascade Mise en cascade câblée, Guest
Contenu 2 coulisseaux BT-NC
Application Sécurisation d'accès
Sécurisation de zones dangereuses
Fonctions 2 canaux de transmission, à sélectionner
Type 4, CEI/EN 61496
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Résolution 90 mm
Hauteur du champ de protection 750 mm
Portée 0,9 ... 20 m
Synchronisation Optique entre l'émetteur et le récepteur
Source lumineuse LED, Infrarouge
Longueur d'onde 950 nm
Diode émettrice de moyenne puissance 50 µW
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de LED 1
Protection E/S Protection contre l'induction
Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Protection contre les surtempératures
Protection contre les surtensions
Consommation, max. 10 mA, Sans charge externe
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Cascade Host
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 300 mm
Matériau de gaine PUR
Couleur de câble Noir
Section des brins 0,25 mm²
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Dimensions (l x H x L) 29 mm x 807,5 mm x 34,6 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Matériau des capuchons Zinc moulé sous pression
Poids net 900 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1021
Type de fixation Montage en rainure
Montage sur montant
Par pièce de fixation en option
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 70 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 15 ... 95 %
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations TÜV NRTL US
c CSA US
Contrôle d'oscillation selon la norme EN 60068-2-6
Contrôle des chocs selon la norme EN 60068-2-29
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Liste de résultats : 55 produits trouvés
SD4T14-1050H
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67845010
  • Série: SOLID-4
  • Portée, max.: 0,3 ... 6 m
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
Numéro d’article : 67845010
SD4T14-1200H
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67845012
  • Série: SOLID-4
  • Portée, max.: 0,3 ... 6 m
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
Numéro d’article : 67845012
SD4T14-1350H
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67845013
  • Série: SOLID-4
  • Portée, max.: 0,3 ... 6 m
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
Numéro d’article : 67845013
SD4T14-1500H
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67845015
  • Série: SOLID-4
  • Portée, max.: 0,3 ... 6 m
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
Numéro d’article : 67845015
SD4T14-1650H
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67845016
  • Série: SOLID-4
  • Portée, max.: 0,3 ... 6 m
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
Numéro d’article : 67845016
SD4T14-1800H
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67845018
  • Série: SOLID-4
  • Portée, max.: 0,3 ... 6 m
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
Numéro d’article : 67845018
SD4T14-300H
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67845003
  • Série: SOLID-4
  • Portée, max.: 0,3 ... 6 m
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 300 mm
Numéro d’article : 67845003
SD4T14-450H
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67845004
  • Série: SOLID-4
  • Portée, max.: 0,3 ... 6 m
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 450 mm
Numéro d’article : 67845004
SD4T14-600H
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67845006
  • Série: SOLID-4
  • Portée, max.: 0,3 ... 6 m
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 600 mm
Numéro d’article : 67845006
SD4T14-750H
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67845007
  • Série: SOLID-4
  • Portée, max.: 0,3 ... 6 m
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 750 mm
Numéro d’article : 67845007
SD4T14-900H
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67845009
  • Série: SOLID-4
  • Portée, max.: 0,3 ... 6 m
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 900 mm
Numéro d’article : 67845009
SD4T20-1050H
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67845110
  • Série: SOLID-4
  • Portée, max.: 0,7 ... 14 m
  • Résolution: 20 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
Numéro d’article : 67845110
SD4T20-1200H
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67845112
  • Série: SOLID-4
  • Portée, max.: 0,7 ... 14 m
  • Résolution: 20 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
Numéro d’article : 67845112
SD4T20-1350H
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67845113
  • Série: SOLID-4
  • Portée, max.: 0,7 ... 14 m
  • Résolution: 20 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
Numéro d’article : 67845113
SD4T20-1500H
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67845115
  • Série: SOLID-4
  • Portée, max.: 0,7 ... 14 m
  • Résolution: 20 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
Numéro d’article : 67845115
SD4T20-1650H
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67845116
  • Série: SOLID-4
  • Portée, max.: 0,7 ... 14 m
  • Résolution: 20 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
Numéro d’article : 67845116
SD4T20-1800H
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67845118
  • Série: SOLID-4
  • Portée, max.: 0,7 ... 14 m
  • Résolution: 20 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
Numéro d’article : 67845118
SD4T20-300H
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67845103
  • Série: SOLID-4
  • Portée, max.: 0,7 ... 14 m
  • Résolution: 20 mm
  • Hauteur du champ de protection: 300 mm
Numéro d’article : 67845103
SD4T20-450H
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67845104
  • Série: SOLID-4
  • Portée, max.: 0,7 ... 14 m
  • Résolution: 20 mm
  • Hauteur du champ de protection: 450 mm
Numéro d’article : 67845104
SD4T20-600H
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67845106
  • Série: SOLID-4
  • Portée, max.: 0,7 ... 14 m
  • Résolution: 20 mm
  • Hauteur du champ de protection: 600 mm
Numéro d’article : 67845106
SD4T20-750H
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67845107
  • Série: SOLID-4
  • Portée, max.: 0,7 ... 14 m
  • Résolution: 20 mm
  • Hauteur du champ de protection: 750 mm
Numéro d’article : 67845107
SD4T20-900H
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67845109
  • Série: SOLID-4
  • Portée, max.: 0,7 ... 14 m
  • Résolution: 20 mm
  • Hauteur du champ de protection: 900 mm
Numéro d’article : 67845109
SD4T30-1050H
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67845210
  • Série: SOLID-4
  • Portée, max.: 0,5 ... 9 m
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
Numéro d’article : 67845210
SD4T30-1200H
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67845212
  • Série: SOLID-4
  • Portée, max.: 0,5 ... 9 m
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
Numéro d’article : 67845212
SD4T30-1350H
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67845213
  • Série: SOLID-4
  • Portée, max.: 0,5 ... 9 m
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
Numéro d’article : 67845213
SD4T30-1500H
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67845215
  • Série: SOLID-4
  • Portée, max.: 0,5 ... 9 m
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
Numéro d’article : 67845215
SD4T30-1650H
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67845216
  • Série: SOLID-4
  • Portée, max.: 0,5 ... 9 m
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
Numéro d’article : 67845216
SD4T30-1800H
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67845218
  • Série: SOLID-4
  • Portée, max.: 0,5 ... 9 m
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
Numéro d’article : 67845218
SD4T30-300H
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67845203
  • Série: SOLID-4
  • Portée, max.: 0,5 ... 9 m
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 300 mm
Numéro d’article : 67845203
SD4T30-450H
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67845204
  • Série: SOLID-4
  • Portée, max.: 0,5 ... 9 m
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 450 mm
Numéro d’article : 67845204
SD4T30-600H
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67845206
  • Série: SOLID-4
  • Portée, max.: 0,5 ... 9 m
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 600 mm
Numéro d’article : 67845206
SD4T30-750H
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67845207
  • Série: SOLID-4
  • Portée, max.: 0,5 ... 9 m
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 750 mm
Numéro d’article : 67845207
SD4T30-900H
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67845209
  • Série: SOLID-4
  • Portée, max.: 0,5 ... 9 m
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 900 mm
Numéro d’article : 67845209
SD4T40-1050H
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67845310
  • Série: SOLID-4
  • Portée, max.: 0,9 ... 20 m
  • Résolution: 40 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
Numéro d’article : 67845310
SD4T40-1200H
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67845312
  • Série: SOLID-4
  • Portée, max.: 0,9 ... 20 m
  • Résolution: 40 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
Numéro d’article : 67845312
SD4T40-1350H
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67845313
  • Série: SOLID-4
  • Portée, max.: 0,9 ... 20 m
  • Résolution: 40 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
Numéro d’article : 67845313
SD4T40-1500H
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67845315
  • Série: SOLID-4
  • Portée, max.: 0,9 ... 20 m
  • Résolution: 40 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
Numéro d’article : 67845315
SD4T40-1650H
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67845316
  • Série: SOLID-4
  • Portée, max.: 0,9 ... 20 m
  • Résolution: 40 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
Numéro d’article : 67845316
SD4T40-1800H
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67845318
  • Série: SOLID-4
  • Portée, max.: 0,9 ... 20 m
  • Résolution: 40 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
Numéro d’article : 67845318
SD4T40-300H
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67845303
  • Série: SOLID-4
  • Portée, max.: 0,9 ... 20 m
  • Résolution: 40 mm
  • Hauteur du champ de protection: 300 mm
Numéro d’article : 67845303
SD4T40-450H
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67845304
  • Série: SOLID-4
  • Portée, max.: 0,9 ... 20 m
  • Résolution: 40 mm
  • Hauteur du champ de protection: 450 mm
Numéro d’article : 67845304
SD4T40-600H
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67845306
  • Série: SOLID-4
  • Portée, max.: 0,9 ... 20 m
  • Résolution: 40 mm