SET LS 412M/P-S12

Barrage photoélectrique

Réf. produit : 50081431

Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Il s'agit là d'un produit combiné : un émetteur et un récepteur de la même série sont nécessaires pour le fonctionnement.
Veillez à remplacer les deux appareils par les produits alternatifs correspondants.
Veuillez utiliser la désignation ou le numéro d'article du récepteur pour rechercher une combinaison émetteur/récepteur alternative.

Liste de résultats : 3 produits trouvés
LE412B/PX-M12
Récepteur de barrage photoélectrique
Numéro d’article : 50140152
  • Série: 412B
  • Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
  • Forme: Cylindrique
  • Type de tension: CC
Numéro d’article : 50140152

Disponible immédiatement

LE412B/4X-M12
Récepteur de barrage photoélectrique
Numéro d’article : 50140151
  • Série: 412B
  • Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
  • Forme: Cylindrique
  • Type de tension: CC
Numéro d’article : 50140151

Disponible immédiatement

LS412B/DX-M12
Émetteur de barrage photoélectrique
Numéro d’article : 50140150
  • Série: 412B
  • Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
  • Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 10 m
  • Forme: Cylindrique
Numéro d’article : 50140150

Délais de livraison d'env. 16 jours ouvrables
Série 412
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Lot (émetteur et récepteur)
Modèle spécial Lot d'articles
Portée de fonctionnement 0 ... 6 m (portée garantie)
Portée limite 0 ... 8 m (portée typique)
Source lumineuse LED, Rouge
Type de géométrie du spot lumineux Rond
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Consommation, max. 20 mA
Ondulation résiduelle 0 ... 10 %, d'UN
Consommation 0 ... 20 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutable claire/foncée
Fréquence de commutation 500 Hz
Temps de réaction 1 ms
Temps d'initialisation 25 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Dimensions (Ø x L) 12 mm x 65 mm
Taille du filetage M12 x 1 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Laiton nickelé
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 60 g
Couleur du boîtier Argent
Type d'affichage LED
Nombre de LED 1 pièce(s)
Éléments de commande Potentiomètre 270°
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 55 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf