SET LS 618/4-S12
Barrage photoélectrique
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Il s'agit là d'un produit combiné : un émetteur et un récepteur de la même série sont nécessaires pour le fonctionnement.
Veillez à remplacer les deux appareils par les produits alternatifs correspondants.
Veuillez utiliser la désignation ou le numéro d'article du récepteur pour rechercher une combinaison émetteur/récepteur alternative.
Vous trouverez des informations techniques sur le passage aux produits successeurs dans le fichier 'Application Note Substitutes'.
Ce fichier est disponible sous l'onglet Téléchargements / Documentation technique.
Série | 618 |
Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
Type d'appareil | Lot (émetteur et récepteur) |
Modèle spécial | Lot d'articles |
Portée de fonctionnement | 0 ... 10 m (zugesicherte Reichweite) |
Portée limite | 0 ... 12 m (typische Reichweite) |
Source lumineuse | LED, Infrarouge |
Longueur d'onde | 880 nm |
Forme du signal d'émission | Pulsé |
Type de géométrie du spot lumineux | Rond |
Protection E/S | Protection contre les courts-circuits Protection contre les surtensions |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Consommation, max. | 40 mA |
Ondulation résiduelle | 0 ... 10 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 30 mA |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type | Sortie de commutation numérique |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Commutable claire/foncée |
Fréquence de commutation | 500 Hz |
Temps de réaction | 1 ms |
Temps d'initialisation | 100 ms |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage A |
Dimensions (Ø x L) | 18 mm x 60 mm |
Taille du filetage | M18 x 1 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Laiton nickelé |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
Poids net | 80 g |
Couleur du boîtier | Argent |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 2 pièce(s) |
Éléments de commande | Potentiomètre 270° |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 55 °C |
Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | II |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |