SLSE 318M/P-S12

Récepteur de barrage immatériel monofaisceau de sécurité

Réf. produit : 50082200

Icon Icon Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série 318
Type d'appareil Récepteur
Type 2, CEI/EN 61496, avec une unité de surveillance test adaptée, p. ex. MSI-TR1B
SIL 1, CEI 61508
SILCL 1, CEI/EN 62061, avec une unité de surveillance test adaptée, p. ex. MSI-TR1B
Niveau de performance (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 414 années, EN ISO 13849-1
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 2, EN ISO 13849, Avec un relais de sécurité MSI-TRMB
Angle d'ouverture, max. -5 ... 5 °
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 10 %, d'UN
Consommation 0 ... 25 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Courant de commutation, max. 100 mA
Tension de commutation high min. 28,4 V
Tension de commutation low max. 1,6 V
Type de tension CC
Tension de commutation high: ≥(UN-1,6V)
low: ≤ 1,6 V
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation claire
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation foncée
Fréquence de commutation 1.000 Hz
Temps de réaction 0,5 ms
Temps d'initialisation 30 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Plastique
Nombre de pôles 4 pôles
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 22 mm x 59 mm
Taille du filetage M18 x 1 mm
Matériau du boîtier Inox
Boîtier en inox V2A
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 60 g
Couleur du boîtier Argent
Noir
Type de fixation À visser
Type d'affichage LED
Nombre de LED 1 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 65 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Homologations TÜV Nord
c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - TÜV Nord - pdf