SLSE 96K/P-1200-T2-41
Récepteur de barrage immatériel monofaisceau de sécurité
Série | 96 |
Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
Type d'appareil | Récepteur |
Type | 2, CEI/EN 61496 |
Niveau de performance (PL) | c, EN ISO 13849-1:2008 |
MTTFd | 400 années, EN ISO 13849-1 |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
Catégorie | 2, EN ISO 13849 |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Commutation claire |
Fréquence de commutation | 500 Hz |
Temps de réaction | 1 ms |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | PC |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
Poids net | 150 g |
Couleur du boîtier | Rouge |
Type de fixation | Fixation traversante |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 2 pièce(s) |
Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 60 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 IP 69K |
Classe de protection | II |
Homologations | TÜV Nord c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ETIM 5.0 | EC001831 |
ETIM 6.0 | EC001831 |