SLSER 46B/66-S12

Récepteur de barrage immatériel monofaisceau de sécurité

Réf. produit : 50108540

Icon Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
SLE46C-40.K2/4P-M12
Récepteur de barrage immatériel monofaisceau de sécurité
Numéro d’article : 50121917
  • Série: 46C
  • Fonctions: Affichage d'alignement
  • Connexion: Connecteur rond, M12
  • Matériau du boîtier: Plastique
Numéro d’article : 50121917

Délais de livraison d'env. 7 jours ouvrables
Série 46
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Récepteur
Type 2, CEI/EN 61496
Niveau de performance (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 407 années, EN ISO 13849-1
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 2, EN ISO 13849
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type de tension CC
Tension de commutation high : ≥ (UN-2V)
low : ≤ 2 V
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation À commutation claire (PNP)/foncée (NPN)
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation À commutation foncée (PNP)/claire (NPN)
Fréquence de commutation 100 Hz
Temps de réaction 5 ms
Temps d'initialisation 0 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Plastique
Nombre de pôles 4 pôles
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 18,5 mm x 76,9 mm x 43,4 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC-ABS
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 50 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 60 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection II
Homologations TÜV Süd
c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
Manuel d'utilisation - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - TÜV Süd - pdf
Certificat - TÜV Nord - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf