SLSSR 25B.8
Émetteur de barrage immatériel monofaisceau de sécurité
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Vous trouverez des informations techniques sur le passage aux produits successeurs dans le fichier 'Application Note Substitutes'.
Ce fichier est disponible sous l'onglet Téléchargements / Documentation technique.
| Série | 25 |
| Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
| Type d'appareil | Émetteur |
| Modèle spécial | Entrée d'activation |
| Type | 2, CEI/EN 61496, avec une unité de surveillance test adaptée, p. ex. MSI-TR1B |
| SIL | 1, CEI 61508, avec une unité de surveillance test adaptée, p. ex. MSI-TR1B |
| SILCL | 1, CEI/EN 62061, avec une unité de surveillance test adaptée, p. ex. MSI-TR1B |
| Niveau de performance (PL) | c, EN ISO 13849-1:2008, Avec un relais de sécurité MSI-TRMB |
| MTTFd | 425 années, EN ISO 13849-1 |
| Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
| Catégorie | 2, EN ISO 13849, Avec une unité de surveillance test adaptée, p. ex. MSI-TR1B |
| Portée de fonctionnement | 0 ... 20 m, Portée garantie |
| Portée limite | 0 ... 22 m |
| Source lumineuse | LED, Rouge |
| Longueur d'onde | 620 nm |
| Forme du signal d'émission | Pulsé |
| Groupe de LED | 1 |
| Angle d'ouverture, max. | -5 ... 5 ° |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les pics de tension |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulation résiduelle | 15 %, d'UN |
| Consommation | 0 ... 15 mA |
| Nombre d'entrées d'activation | 1 pièce(s) |
| Type de tension | CC |
| Tension de commutation | high: ≥8V low : ≤ 2 V |
| Tension de commutation high min. | 8 V |
| Tension de commutation low max. | 2 V |
| Délai d'activation | 2 ms |
| Délai de désactivation | 2 ms |
| Résistance d'entrée | 10.000 Ω, 10 % |
| Fréquence de commutation | 100 Hz |
| Temps de réaction | 5 ms |
| Temps d'initialisation | 100 ms |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Signal IN |
| Type de connexion | Câble |
| Longueur de câble | 2.000 mm |
| Matériau de gaine | PUR |
| Nombre de brins | 4 brins |
| Section des brins | 0,21 mm² |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Boîtier en plastique | PC-ABS |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
| Poids net | 25 g |
| Couleur du boîtier | Rouge |
| Type de fixation | Fixation traversante |
| Compatibilité des matériaux | ECOLAB |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 2 pièce(s) |
| Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 55 °C |
| Température ambiante, stockage | -30 ... 60 °C |
| Indice de protection | IP 66 IP 67 |
| Classe de protection | II |
| Homologations | TÜV Süd c UL US |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272701 |
| ECLASS 8.0 | 27272701 |
| ECLASS 9.0 | 27272701 |
| ECLASS 10.0 | 27272701 |
| ECLASS 11.0 | 27272701 |
| ECLASS 12.0 | 27272701 |
| ECLASS 13.0 | 27272701 |
| ETIM 5.0 | EC001831 |
| ETIM 6.0 | EC001831 |
| ETIM 7.0 | EC001831 |
| ETIM 8.0 | EC001831 |