TFM 05 22-X

Transpondeur

Réf. produit : 50102912

Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série TFM
Adapté pour RFM
Puce I-CodeSLI
Fréquence de travail 13,56 MHz
Normes de référence ISO 15693
Indice de protection IP 54
Forme Étiquette
Dimensions (l x H x L) 35 mm x 0,3 mm x 65 mm
Matériau du boîtier Papier
Poids net 2 g
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 70 °C
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ETIM 5.0 EC002996
ETIM 6.0 EC002996
Déclaration de conformité CE - pdf