TFM 06 1710.210

Transpondeur

Réf. produit : 50112414

Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série TFM
Adapté pour RFM
Puce I-CodeSLI
Fréquence de travail 13,56 MHz
Forme Vitre
Diamètre intérieur 5 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC-ABS
Poids net 30 g
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 70 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 220 °C
Indice de protection IP 67
Normes de référence ISO 15693
Numéro de tarif douanier 85235200
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf