TFM 08 1605.210
Transpondeur
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Série | TFM |
| Adapté pour | RFM |
| Puce | I-CodeSLI |
| Fréquence de travail | 13,56 MHz |
| Normes de référence | ISO 15693 |
| Indice de protection | IP 68 |
| Forme | Vitre |
| Diamètre intérieur | 5,5 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Boîtier en plastique | PPS |
| Poids net | 50 g |
| Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 100 °C |
| Température ambiante, stockage | -25 ... 200 °C |
| Numéro de tarif douanier | 85235200 |