V-LENS-K-C-25-F1,4-2/3-01

Objectif interchangeable

Réf. produit : 50117052

Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Distance focale 25 mm
Diaphragme 1,4
Distance de réglage minimale 250 mm
Taille de puce max. 2/3 in
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 29,5 mm x 32 mm
Poids net 55 g
Couleur du boîtier Noir
Filet du filtre M27 x 0,5
Bagues de réglage à fixer Bague de diaphragme
Bague de focalisation
Numéro de tarif douanier 90021900
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015