V-LENS-K-C-50-F2,8-2/3-01
Objectif
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Distance focale | 50 mm |
| Diaphragme | 2,8 |
| Distance de réglage minimale | 900 mm |
| Taille de puce max. | 2/3 in |
| Forme | Cylindrique |
| Dimensions (Ø x L) | 29,5 mm x 34 mm |
| Poids net | 55 g |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Filet du filtre | M27 x 0,5 |
| Bagues de réglage à fixer | Bague de diaphragme Bague de focalisation |
| Numéro de tarif douanier | 90021100 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
| ECLASS 8.0 | 27310203 |
| ECLASS 9.0 | 27310203 |
| ECLASS 10.0 | 27273603 |
| ECLASS 11.0 | 27273603 |
| ECLASS 12.0 | 27273603 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |