VBT-12.5-460,4000-ER

Émetteur de barrière immatérielle

Réf. produit : 50107713

Liste de résultats : 1 produits trouvés
CSL505-T12.5-488-M8
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article : 50131379
  • Série: 505
  • Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,3 ... 5 m
  • Profondeur de mesure: 488 mm
Numéro d’article : 50131379

Délais de livraison d'env. 10 jours ouvrables
Série Vario
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Émetteur
Portée de fonctionnement 0,7 m, Portée garantie
Intervalle entre les faisceaux 12,5 mm
Source lumineuse LED, Infrarouge
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -15 ... 20 %
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Type de connexion Câble
Longueur de câble 4.000 mm
Nombre de brins 3 brins
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 10 mm x 27 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Couleur du boîtier Gris
Type de fixation Fixation traversante
Type d'affichage LED
Type de configuration/paramétrage Logiciel
Indice de protection IP 54
Numéro de tarif douanier 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549