VBT-25-975,4000-ER

Émetteur de barrière immatérielle

Réf. produit : 50112883

Liste de résultats : 1 produits trouvés
CSL505-T25-975-M8
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article : 50131393
  • Série: 505
  • Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
  • Modèle spécial: Balayage à faisceaux diagonaux
  • Portée de fonctionnement: 0,3 ... 5 m
Numéro d’article : 50131393

487,08 €*

Sur demande

Série Vario
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Émetteur
Portée de fonctionnement 0,7 m
Portée de fonctionnement Portée garantie
Profondeur de mesure 975 mm
Nombre de faisceaux 40 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 25 mm
Source lumineuse LED, Infrarouge
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -15 ... 20 %
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Type de connexion Câble
Longueur de câble 4.000 mm
Nombre de brins 3 brins
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 10 mm x 1.160 mm x 27 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Couleur du boîtier Gris
Type de fixation Fixation traversante
Type d'affichage LED
Type de configuration/paramétrage Logiciel
Indice de protection IP 54
Numéro de tarif douanier 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549