VRTU 430M/V-1710-6000-S12
Détecteur de distance à ultrasons
| Série | 430 | 
| Contenu | 2 écrous de montage M30 | 
| Fréquence ultrasonique | 80 kHz | 
| Direction de rayonnement | Frontale | 
| Angle d'ouverture | 6 ° | 
| Plage de mesure | 600 ... 6.000 mm | 
| Résolution | 1,0 mm | 
| Exactitude | -1,5 ... 1,5 % | 
| Valeur de référence, exactitude | Valeur finale | 
| Tension d'alimentation UN | 20 ... 30 V, CC | 
| Ondulation résiduelle | 10 % | 
| Consommation | 0 ... 60 mA | 
| Hystérésis de commutation | 60 mm | 
| Nombre de sorties analogiques | 1 pièce(s) | 
| Résistance de charge | 0 ... 300 Ω | 
| Courbe caractéristique | Croissant | 
| Type | Courant | 
| Organe de commutation | Transistor | 
| Fréquence de commutation | 1 Hz | 
| Temps de réaction | 400 ms | 
| Temps d'initialisation | 280 ms | 
| Type de connexion | Connecteur rond | 
| Taille du filetage | M12 | 
| Nombre de pôles | 5 pôles | 
| Forme | Cylindrique | 
| Dimensions (Ø x L) | 65 mm x 162,5 mm | 
| Taille du filetage | M30 x 1,5 mm | 
| Matériau du boîtier | Métallique | 
| Poids net | 380 g | 
| Type d'affichage | LED | 
| Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 70 °C | 
| Température ambiante, stockage | -40 ... 85 °C | 
| Indice de protection | IP 65 | 
| Classe de protection | III | 
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 | 
| Numéro de tarif douanier | 85365019 | 
| ECLASS 8.0 | 27270804 | 
| ECLASS 9.0 | 27270804 | 
| ETIM 5.0 | EC001846 | 
| ETIM 6.0 | EC001846 |