VRTU 430M/V-3710-1300-S12
Détecteur de distance à ultrasons
| Série | 430 |
| Contenu | 2 écrous de montage M30 |
| Fréquence ultrasonique | 80 kHz |
| Direction de rayonnement | Frontale |
| Angle d'ouverture | 6 ° |
| Plage de mesure | 200 ... 1.300 mm |
| Résolution | 1,0 mm |
| Exactitude | -1,5 ... 1,5 % |
| Valeur de référence, exactitude | Valeur finale |
| Tension d'alimentation UN | 20 ... 30 V, CC |
| Ondulation résiduelle | 10 % |
| Consommation | 0 ... 50 mA |
| Hystérésis de commutation | 10 mm |
| Nombre de sorties analogiques | 1 pièce(s) |
| Résistance de charge | 0 ... 300 Ω |
| Courbe caractéristique | Croissant |
| Type | Courant |
| Organe de commutation | Transistor |
| Fréquence de commutation | 4 Hz |
| Temps de réaction | 110 ms |
| Temps d'initialisation | 280 ms |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Forme | Cylindrique |
| Dimensions (Ø x L) | 30 mm x 141,5 mm |
| Taille du filetage | M30 x 1,5 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Poids net | 210 g |
| Type d'affichage | LED |
| Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 70 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 85 °C |
| Indice de protection | IP 65 |
| Classe de protection | III |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270804 |
| ECLASS 9.0 | 27270804 |
| ETIM 5.0 | EC001846 |
| ETIM 6.0 | EC001846 |