VRTU 430M/V-5710-300-S12

Détecteur de distance à ultrasons

Réf. produit : 50036266

Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
DMU418B-400.X3/LTC-M12
Détecteur de distance à ultrasons
Numéro d’article : 50124260
  • Série: 418B
  • Forme: Cylindrique
  • Plage de mesure, max.: 25 ... 400 mm
  • Sortie analogique: Sortie analogique, Courant
Numéro d’article : 50124260

Délais de livraison d'env. 14 jours ouvrables
Série 430
Contenu 2 écrous de montage M30
Fréquence ultrasonique 80 kHz
Direction de rayonnement Frontale
Angle d'ouverture 6 °
Plage de mesure 60 ... 300 mm
Résolution 1,0 mm
Exactitude -1,5 ... 1,5 %
Valeur de référence, exactitude Valeur finale
Tension d'alimentation UN 20 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 10 %
Consommation 0 ... 50 mA
Hystérésis de commutation 10 mm
Nombre de sorties analogiques 1 pièce(s)
Résistance de charge 0 ... 300 Ω
Courbe caractéristique Croissant
Type Courant
Organe de commutation Transistor
Fréquence de commutation 8 Hz
Temps de réaction 80 ms
Temps d'initialisation 280 ms
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Nombre de pôles 5 pôles
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 30 mm x 141,5 mm
Taille du filetage M30 x 1,5 mm
Matériau du boîtier Métallique
Poids net 210 g
Type d'affichage LED
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 70 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 85 °C
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27270804
ECLASS 9.0 27270804
ETIM 5.0 EC001846
ETIM 6.0 EC001846
Modèle CAO 3D - zip
Logiciel de configuration - V2.11 - zip
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf