UMC-1143-S2
Colonne à miroir
| Série | UMC |
| Nombre de miroirs individuels | 3 pièce(s) |
| Contenu | Kit de fixation pour montage au sol |
| Adapté pour | Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 500, MLD 300 |
| Type de colonnes et miroirs | Colonne à miroirs de renvoi pour barrages immatériels multifaisceaux de sécurité |
| Fonctions | Fonction de rappel automatique après des chocs mécaniques grâce à des éléments à ressorts spéciaux Réglable, 3 directions Réglage axial aisé Réglage précis des miroirs individuels dans les 3 axes Réglage simple de la hauteur des miroirs |
| Dimensions (l x H x L) | 160 mm x 1.200 mm x 149 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique Plastique |
| Boîtier métallique | Aluminium |
| Poids net | 4.985 g |
| Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1021 Noir, RAL 9005 |
| Type de fixation | Fixation au sol Plaque de montage |
| Fonction de rappel mécanique | Oui |
| Hauteur de colonne sans pied | 1.140 mm |
| Montage externe d'accessoires | Arrière |
| Distance de centre à centre des miroirs individuels | 400 mm |
| Numéro de tarif douanier | 76042990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
| ECLASS 8.0 | 27279207 |
| ECLASS 9.0 | 27273605 |
| ECLASS 10.0 | 27273605 |
| ECLASS 11.0 | 27273605 |
| ECLASS 12.0 | 27273605 |
| ECLASS 13.0 | 27273605 |
| ECLASS 14.0 | 27273605 |
| ECLASS 15.0 | 27273605 |
| ECLASS 16.0 | 27273605 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 31241706 |