AC IVS 1048

Capot

Réf. produit : 50155660

Type Vitre de protection
Adapté pour IVS 1000i & DCR 1000i
Transmission 92 %
Remarque Le capot ne peut pas être utilisé avec les objectifs Lens-S-M12-4F4 et Lens-S-M12-4F8. Le capteur sans capot est d’indice de protection IP40.
Forme Bague
Épaisseur 17 mm
Diamètre extérieur 45 mm
Poids net 10 g
Matériau PMMA (cache de l'objectif)
Numéro de tarif douanier 90022000
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ECLASS 16.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015