Lens S-M12-8F8

Objectif

Réf. produit : 50148544

Adapté pour IVS 1000i & DCR 1000i
Zone de travail 100 ... 600 mm
Distance focale 8 mm
Monture d'objectif Monture S
Ouverture (f/) 8
Type de diaphragme Fixe
Longueur d'onde 400 ... 950 nm
Résolution 5 mégapixels
Taille du capteur 1 / 2,5''
Plan principal, côté objet 9,29 mm
Plan principal, côté image 7,96 mm
Angle d’ouverture, côté objet 21,5 °
Angle d’ouverture, côté image 10,26 °
Forme Cylindrique
Taille du filetage M12 x 0,5 mm
Poids net 4 g
Couleur du boîtier Noir
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 60 °C
Numéro de tarif douanier 90021900
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ECLASS 16.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31241501
Modèle CAO 3D - zip