LBK SBV205
Capteur radar de sécurité
| Série | LBK SBV |
| Type | Capteur radar |
| Application | Sécurisation d'accès fixe Sécurisation de zone dangereuse fixe |
| Principe de fonctionnement | Détection de mouvement Détection de personnes |
| Portée | 0 ... 9 m |
| Angle de rayonnement, horizontal | 5° - 100° Réglable par pas de 5° |
| Angle de rayonnement, vertical | 20° |
| Puissance émise | ≤ 16 dBm |
| Plage de fréquence | 60.600 ... 62.800 MHz |
| Forme des champs de détection | Conique/rectangulaire asym. |
| Fonctions | Détection de mouvement Détection de personnes |
| SIL | 2, CEI 61508 |
| SILCL | 2, CEI/EN 62061 |
| Niveau de performance (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
| Catégorie | 3, EN ISO 13849 |
| Tension d'alimentation UN | 12 V, CC, -20 ... 20 %, Par contrôleur |
| Consommation, max. | 2,2 W |
| Temps de réaction | 100 ms |
| Temps de réactivation (démarrage automatique) | 4.000 ms |
| Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension BUS IN |
| Type de connexion | Connecteur rond, Deux paires en paires de conducteurs torsadées |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Fonction | BUS OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Section de conducteur autorisée type | 0,34 mm² |
| Dimensions (l x H x L) | 158 mm x 135 mm x 71 mm |
| Matériau du boîtier | Aluminium Plastique |
| Boîtier en plastique | PA 66 |
| Matériau de l'étrier de montage | PA 66, renforcé à la fibre de verre |
| Poids net | 355 g |
| Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1023 |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 1 pièce(s) |
| Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 60 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 80 °C |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 0 ... 95 % |
| Indice de protection | IP 67 |
| Homologations | TÜV Süd Italia UL |
| Numéro de tarif douanier | 85261000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280801 |
| ECLASS 8.0 | 27280890 |
| ECLASS 9.0 | 27280890 |
| ECLASS 10.0 | 27280890 |
| ECLASS 11.0 | 27280890 |
| ECLASS 12.0 | 27274501 |
| ECLASS 13.0 | 27274501 |
| ECLASS 14.0 | 27274501 |
| ECLASS 15.0 | 27274501 |
| ECLASS 16.0 | 27274501 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
| UNSPSC 26.08 | 43211710 |