SYS-HAMT-P1-000-002
Relais de sécurité
| Application | X-Muting et 2 x X-Muting en remplacement de MSI-m/R, MSI-mE/R, MSI-mx/Rx, MSI-mxE/Rx |
| Fonctions | Blocage démarrage/redémarrage (RES) Contrôle des contacteurs (EDM) dyn., à sélectionner Contrôle des contacteurs statique (EDM) Contrôle temporel d'inhibition (10 min / 100 h) Interface de diagnostic PC Sortie de signalisation, erreur système Sortie de signalisation, inhibition Surveillance des courts-circuits transversaux |
| SILCL | 3, CEI/EN 62061 |
| Niveau de performance (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
| Catégorie | Jusqu'à 4 (selon la catégorie du dispositif de protection placé en amont), EN ISO 13849 |
| Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) | 3 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation de sécurité OSSD |
| Type de tension | CA/CC |
| Organe de commutation | Relais, Contact NO |
| Organe de commutation | Relais, Contact NO |
| Organe de commutation | Relais, Contact NO |
| Capteurs de sécurité raccordables (AOPD) | Jusqu’à 2 AOPD de type 4 |
| Dispositifs de sécurité électromécaniques raccordables | Appareils de commande d'arrêt d'urgence, à 1 ou 2 canaux Interrupteurs de sécurité |
| Type de connexion | Borne |
| Type de borne | Borne à vis |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 67,5 mm x 99 mm x 111,5 mm |
| Poids net | 340 g |
| Couleur du boîtier | Rouge |
| Nombre d'AOPD raccordables, type 4, catégorie 4 | 2 pièce(s) |
| Nombre d'interrupteurs de sécurité raccordables supplémentaires, catégorie 4 | 2 |
| Indice de protection | IP 20 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ECLASS 12.0 | 27371819 |
| ECLASS 13.0 | 27371819 |
| ECLASS 14.0 | 27371819 |
| ECLASS 15.0 | 27371819 |
| ECLASS 16.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| ETIM 9.0 | EC001449 |
| ETIM 10.0 | EC001449 |
| UNSPSC 26.08 | 32151800 |