Lens S-M12-4F8
Objectif
| Adapté pour | IVS 1000i & DCR 1000i |
| Zone de travail | 45 ... 150 mm |
| Distance focale | 3,6 mm |
| Monture d'objectif | Monture S |
| Ouverture (f/) | 8 |
| Type de diaphragme | Fixe |
| Longueur d'onde | 400 ... 950 nm |
| Résolution | 5 mégapixels |
| Taille du capteur | 1 / 2,5'' |
| Plan principal, côté objet | 16,642 mm |
| Plan principal, côté image | 3,59 mm |
| Angle d’ouverture, côté objet | 55,44 ° |
| Angle d’ouverture, côté image | 9,77 ° |
| Remarque | Du fait du grand angle d’ouverture, l’objectif ne peut pas être utilisé avec un capot. Le capteur sans capot est d’indice de protection IP40. |
| Forme | Cylindrique |
| Taille du filetage | M12 x 0,5 mm |
| Poids net | 14 g |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 60 °C |
| Numéro de tarif douanier | 90021900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
| ECLASS 8.0 | 27310203 |
| ECLASS 9.0 | 27310203 |
| ECLASS 10.0 | 27273603 |
| ECLASS 11.0 | 27273603 |
| ECLASS 12.0 | 27273603 |
| ECLASS 13.0 | 27273603 |
| ECLASS 14.0 | 27273603 |
| ECLASS 15.0 | 27273603 |
| ECLASS 16.0 | 27273603 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31241501 |