DMU412B-500/LCT-M12
Détecteur de distance à ultrasons
| Série | 412B |
| Contenu | 2 écrous de montage M12 |
| Modèle spécial | Entrée d'apprentissage Fonctionnement multiplex Fonctionnement synchrone |
| MTTF | 338 années |
| Fréquence ultrasonique | 290 kHz |
| Direction de rayonnement | Frontale |
| Angle d'ouverture | 3 ... 11 ° |
| Plage de mesure | 15 ... 500 mm |
| Résolution | < 0,3 mm / < 0,5 mm |
| Exactitude | 2 % |
| Valeur de référence, exactitude | Valeur finale |
| Reproductibilité | 0,5 mm, Valeur finale |
| Dérive thermique | 2 % |
| Protection E/S | Protection contre l'induction Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
| Tension d'alimentation UN | 12 ... 30 V, CC |
| Ondulation résiduelle | 0 ... 10 %, d'UN |
| Consommation | 0 ... 35 mA |
| Hystérésis de commutation | 4 % |
| Nombre d'entrées d'apprentissage | 1 pièce(s) |
| Type de tension | CC |
| Tension de commutation | high: ≥12V low : ≤ 2 V |
| Résistance d'entrée | 110.000 Ω |
| Nombre de sorties analogiques | 1 pièce(s) |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Résistance de charge | 100 ... 1.000 Ω, < (+Vs - 10V) / 0,02 A |
| Courant | 4 ... 20 mA |
| Type | Courant |
| Courant de commutation, max. | 100 mA |
| Tension de commutation | low : ≤ 2 V |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Principe de commutation | IO-Link / à commutation claire (PNP)/foncée (NPN) |
| Fréquence de commutation | 12 Hz |
| Temps de réaction | < 40 ms |
| Temps d'initialisation | 300 ms |
| Type | IO-Link |
| Mode COM | COM2 |
| Min. cycle time | COM2 = 8 ms |
| Frametype | 2.2 |
| Spécification | V1.1 |
| Device ID | 3105 |
| SIO-Mode support | Oui |
| Données de processus, longueur | 48 bits |
| Fonction | Alimentation en tension Entrée d'apprentissage Signal IN Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Forme | Cylindrique |
| Dimensions (Ø x L) | 12 mm x 50 mm |
| Taille du filetage | M12 x 1 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Laiton nickelé |
| Matériau du transducteur d'ultrasons | Piézocéramique (contient du titano-zirconate de plomb PZT) |
| Poids net | 32 g |
| Couleur du boîtier | Argent |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 2 pièce(s) |
| Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 65 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 75 °C |
| Indice de protection | IP 67 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ECLASS 10.0 | 27272803 |
| ECLASS 11.0 | 27272803 |
| ECLASS 12.0 | 27272803 |
| ECLASS 13.0 | 27272803 |
| ECLASS 14.0 | 27272803 |
| ECLASS 15.0 | 27272803 |
| ECLASS 16.0 | 27272803 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |
| ETIM 7.0 | EC001849 |
| ETIM 8.0 | EC001849 |
| ETIM 9.0 | EC001849 |
| ETIM 10.0 | EC001849 |
| UNSPSC 26.08 | 41111960 |