KD U-M12-4A-T0-020 F+B

Câble de raccordement

Réf. produit : 50148349

Icon Icon Icon Icon Icon
Application Résistant aux produits chimiques
Zones hygiéniques et humides
Tension de fonctionnement 60 V CA/CC max.
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau du joint EPDM
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Modèle Axiale
Connecteur rond, LED Non
Verrouillage Fixation vissée, inox V4A, couple recommandé 0,6 Nm, autobloquant
Type de connexion Extrémité libre
Nombre de brins 4 pièce(s)
Couleur de la gaine Gris
Blindé Non
Sans silicone Oui
Longueur de câble 2.000 mm
Matériau de gaine TPE
Isolation des brins TPE
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement Oui
Propriétés de la gaine extérieure Sans halogène, sans substances réduisant l'adhésion de la peinture, recyclable, résistance thermique accrue
Résistance de la gaine extérieure Résistant aux acides, aux bases, à l'ozone et à l'eau de mer, résistant à l'hydrolyse, résistance vérifiée au P3-topactive
Ouverture de clé 14 mm
Poids net 70 g
Rayon de courbure pour pose flexible, min. Au moins 10 x le diamètre du câble
Rayon de courbure pour pose fixe, min. Au moins 5 x le diamètre du câble
Température ambiante, fonctionnement Chaîne d’entraînement : -25 °C … +60 °C
Température ambiante, fonctionnement, pose flexible -40 ... 105 °C
Température ambiante, fonctionnement, pose fixe -40 ... 105 °C
Indice de protection IP 65
IP 67
IP 68
IP 69
Homologations ECOLAB
Numéro de tarif douanier 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
Modèle CAO 3D - zip
Déclaration de conformité CE - pdf