IVS 1148i AD0804-102-M4-S-TMEC

Capteur de vision

Réf. produit : 50154857

Icon Icon Icon Icon Icon
Série IVS 1100i
Imageur Sony Global Shutter
Fonctions logicielles Comptage: surfaces, bords, formes
Détection de pièces: brillance, contraste, pixels de surface, pixels de bord
Localisation: surface, bord, forme
Mesure: angle, cercle, distance, point à point, point à ligne
Distance de lecture 50 ... 2.000 mm, Selon l’objectif
Source lumineuse LED, Rouge / blanc, commutable en interne
Forme du signal d'émission Pulsé
Résolution caméra, horizontale 1.440 px
Résolution caméra, verticale 1.080 px
Distance focale 8 mm
Vitesse d'obturation électronique 0,025 ... 2 ms
Type de caméra Monochrome
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Consommation, max. 24 W, sous 24 V CC
Nombre d'entrées de commutation numériques 3 pièce(s)
Type de tension CC
Nombre de sorties de commutation numériques 5 pièce(s)
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 100 mA
Tension de commutation high : ≥ (UN-2V)
low : ≤ 2 V
Organe de commutation Semi-conducteur MOSFET
Principe de commutation Symétrique
Organe de commutation Semi-conducteur MOSFET
Principe de commutation Symétrique
Organe de commutation Semi-conducteur MOSFET
Principe de commutation Symétrique
Organe de commutation Semi-conducteur MOSFET
Principe de commutation Symétrique
Architecture Client
Serveur
Attribution d'adresse Attribution d'adresse manuelle
DHCP
Vitesse de transmission 10 / 100 Mbit/s
Fonction Processus
Fonctionnalité de commutateur Néant
Protocole de transmission TCP/IP, UDP, Telnet, FTP/SFTP, PROFINET
Fonction Processus
Classe de conformité B
Protocole PROFINET RT
Vitesse de transmission 100 Mbit/s
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 12 pôles
Codage Codage A
Fonction Ethernet, entrée
Interface données
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage X
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 45 mm x 85 mm x 35 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium anodisé
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 165 g
Couleur du boîtier Argent
Type de fixation Par pièce de fixation en option
Taraudage de fixation
Nombre de LED 3 pièce(s)
Type de configuration/paramétrage Logiciel Vision Studio
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 70 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 90 %
Indice de protection IP 67, EN 60529 pour connecteurs vissés ou capuchons posés
Classe de protection III
Homologations c UL US
Contrôle CEM selon la norme EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Contrôle des chocs répétés selon la norme CEI 60068-2-27, test Ea
Contrôle des vibrations selon la norme CEI 60068-2-6, test Fc
Numéro de tarif douanier 90318020
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ECLASS 16.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211718
Modèle CAO 3D - zip
Fichier GSDML - V2.45 - zip
Logiciel de configuration - Vision Studio V25.2.3455 - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Complément au manuel d'utilisation - Calibration Target - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - PROFIBUS Nutzerorganisation - pdf