KY DCR 108
Câble de liaison
| Adapté pour | DCR 100i (variante de raccordement 3 - prise industrielle individuelle) Raccordement pour la communication et l’alimentation électrique |
| Fonction | Connexion principale |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Nombre de pôles | 12 pôles |
| Codage | Codage A |
| Modèle | Axiale |
| Type de connexion | Extrémité libre |
| Type de connexion | RJ45 |
| Type | Prise femelle |
| Blindé | Oui |
| Longueur de câble | 3.000 mm |
| Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement | Oui |
| Numéro de tarif douanier | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |