DCR 1148i AD0804-102-M4-S-TOCR
Lecteur stationnaire de codes 2D
| Série | DCR 1100i |
| Imageur | Sony Global Shutter |
| Fonctions logicielles | Compter le nombre de caractères Compter les codes Détecter les codes Lecture des codes 1D Lecture des codes 2D Lecture de texte clair Localiser les codes Localiser le texte Reconnaissance de texte |
| Types de codes lisibles | 2/5 Hong Kong 2/5 IATA 2/5 Matrix 2/5 NEC 2/5 Straight 2/5 entrelacé Aztec Codabar Code 39 Code 128 Code Data Matrix DotCode EAN 8/13 GS1 Databar Expanded GS1 Databar Expanded Stacked GS1 Databar Limited GS1 Databar RSS 14 GS1 Databar RSS 14 Stacked Micro QR PDF417 PDF417 Micro Pharma Code QR 2005 QR Model 1 UPC-A UPC-E |
| Distance de lecture | 50 ... 2.000 mm, Selon l’objectif |
| Source lumineuse | LED, Rouge / blanc, commutable en interne |
| Forme du signal d'émission | Pulsé |
| Résolution caméra, horizontale | 1.440 px |
| Résolution caméra, verticale | 1.080 px |
| Distance focale | 8 mm |
| Taille du module | 0,127 ... 0,5 mm |
| Vitesse d'obturation électronique | 0,025 ... 2 ms |
| Type de caméra | Monochrome |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
| Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
| Consommation, max. | 24 W, sous 24 V CC |
| Nombre d'entrées de commutation numériques | 3 pièce(s) |
| Type | Entrée de commutation numérique |
| Type de tension | CC |
| Fonction | Programmable |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 5 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Type de tension | CC |
| Courant de commutation, max. | 100 mA |
| Tension de commutation | high : ≥ (UN-2V) low : ≤ 2 V |
| Organe de commutation | Semi-conducteur MOSFET |
| Principe de commutation | Symétrique |
| Organe de commutation | Semi-conducteur MOSFET |
| Principe de commutation | Symétrique |
| Organe de commutation | Semi-conducteur MOSFET |
| Principe de commutation | Symétrique |
| Organe de commutation | Semi-conducteur MOSFET |
| Principe de commutation | Symétrique |
| Type | Ethernet, PROFINET |
| Architecture | Client Serveur |
| Attribution d'adresse | Attribution d'adresse manuelle DHCP |
| Vitesse de transmission | 10 / 100 Mbit/s |
| Fonction | Processus |
| Fonctionnalité de commutateur | Néant |
| Protocole de transmission | TCP/IP, UDP, Telnet, FTP/SFTP, PROFINET |
| Fonction | Processus |
| Classe de conformité | B |
| Protocole | PROFINET RT |
| Vitesse de transmission | 100 Mbit/s |
| Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 12 pôles |
| Codage | Codage A |
| Fonction | Ethernet, entrée Interface données |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 8 pôles |
| Codage | Codage X |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 45 mm x 85 mm x 35 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Aluminium anodisé |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
| Poids net | 165 g |
| Couleur du boîtier | Argent |
| Type de fixation | Par pièce de fixation en option Taraudage de fixation |
| Nombre de LED | 3 pièce(s) |
| Type de configuration/paramétrage | Logiciel Vision Studio |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | -20 ... 70 °C |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 90 % |
| Indice de protection | IP 67, EN 60529 pour connecteurs vissés ou capuchons posés |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Contrôle CEM selon la norme | EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
| Contrôle des chocs répétés selon la norme | CEI 60068-2-27, test Ea |
| Contrôle des vibrations selon la norme | CEI 60068-2-6, test Fc |
| Numéro de tarif douanier | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
| ECLASS 8.0 | 27310101 |
| ECLASS 9.0 | 27310201 |
| ECLASS 10.0 | 27310101 |
| ECLASS 11.0 | 27310101 |
| ECLASS 12.0 | 27310101 |
| ECLASS 13.0 | 27310101 |
| ECLASS 14.0 | 27310101 |
| ECLASS 15.0 | 27310101 |
| ECLASS 16.0 | 27310101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211718 |