DCR 1148i AD0804-102-M4-S-TDPM
Lecteur stationnaire de codes 2D
| Série | DCR 1100i |
| Imageur | Sony Global Shutter |
| Fonctions logicielles | Compter les codes DPM (codes marqués directement) Détecter les codes Lecture des codes 1D Lecture des codes 2D Localiser les codes |
| Types de codes lisibles | 2/5 Hong Kong 2/5 IATA 2/5 Matrix 2/5 NEC 2/5 Straight 2/5 entrelacé Aztec Codabar Code 39 Code 128 Code Data Matrix DotCode EAN 8/13 GS1 Databar Expanded GS1 Databar Expanded Stacked GS1 Databar Limited GS1 Databar RSS 14 GS1 Databar RSS 14 Stacked Micro QR PDF417 PDF417 Micro Pharma Code QR 2005 QR Model 1 UPC-A UPC-E |
| Distance de lecture | 50 ... 2.000 mm, Selon l’objectif |
| Source lumineuse | LED, Rouge / blanc, commutable en interne |
| Forme du signal d'émission | Pulsé |
| Résolution caméra, horizontale | 1.440 px |
| Résolution caméra, verticale | 1.080 px |
| Distance focale | 8 mm |
| Taille du module | 0,127 ... 0,5 mm |
| Vitesse d'obturation électronique | 0,025 ... 2 ms |
| Type de caméra | Monochrome |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
| Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
| Consommation, max. | 24 W, sous 24 V CC |
| Nombre d'entrées de commutation numériques | 3 pièce(s) |
| Type | Entrée de commutation numérique |
| Type de tension | CC |
| Fonction | Programmable |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 5 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Type de tension | CC |
| Courant de commutation, max. | 100 mA |
| Tension de commutation | high : ≥ (UN-2V) low : ≤ 2 V |
| Organe de commutation | Semi-conducteur MOSFET |
| Principe de commutation | Symétrique |
| Organe de commutation | Semi-conducteur MOSFET |
| Principe de commutation | Symétrique |
| Organe de commutation | Semi-conducteur MOSFET |
| Principe de commutation | Symétrique |
| Organe de commutation | Semi-conducteur MOSFET |
| Principe de commutation | Symétrique |
| Type | Ethernet, PROFINET |
| Architecture | Client Serveur |
| Attribution d'adresse | Attribution d'adresse manuelle DHCP |
| Vitesse de transmission | 10 / 100 Mbit/s |
| Fonction | Processus |
| Fonctionnalité de commutateur | Néant |
| Protocole de transmission | TCP/IP, UDP, Telnet, FTP/SFTP, PROFINET |
| Fonction | Processus |
| Classe de conformité | B |
| Protocole | PROFINET RT |
| Vitesse de transmission | 100 Mbit/s |
| Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 12 pôles |
| Codage | Codage A |
| Fonction | Ethernet, entrée Interface données |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 8 pôles |
| Codage | Codage X |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 45 mm x 85 mm x 35 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Aluminium anodisé |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
| Poids net | 165 g |
| Couleur du boîtier | Argent |
| Type de fixation | Par pièce de fixation en option Taraudage de fixation |
| Nombre de LED | 3 pièce(s) |
| Type de configuration/paramétrage | Logiciel Vision Studio |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | -20 ... 70 °C |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 90 % |
| Indice de protection | IP 67, EN 60529 pour connecteurs vissés ou capuchons posés |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Contrôle CEM selon la norme | EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
| Contrôle des chocs répétés selon la norme | CEI 60068-2-27, test Ea |
| Contrôle des vibrations selon la norme | CEI 60068-2-6, test Fc |
| Numéro de tarif douanier | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
| ECLASS 8.0 | 27310101 |
| ECLASS 9.0 | 27310201 |
| ECLASS 10.0 | 27310101 |
| ECLASS 11.0 | 27310101 |
| ECLASS 12.0 | 27310101 |
| ECLASS 13.0 | 27310101 |
| ECLASS 14.0 | 27310101 |
| ECLASS 15.0 | 27310101 |
| ECLASS 16.0 | 27310101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211718 |