IL BC 100/100 WH 300
Éclairage
| Type | Éclairage de l’arrière-plan à LED |
| Adapté pour | IVS 1000i & DCR 1000i |
| Fonctions | Fonctionnement déclenché Régulation de la puissance intégrée |
| Source lumineuse | LED, Blanc |
| Longueur d'onde | 518 nm |
| Forme du signal d'émission | Pulsé |
| Groupe de LED | Groupe exempt de risque (selon EN 62471) |
| Angle d'ouverture, max. | 120 ° |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité |
| Tension d'alimentation UN | 18 ... 35 V, CC |
| Consommation, max. | 6,2 W, sous 24 V CC |
| Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Type de tension | CC |
| Tension de commutation | Déclenchement high 3,3 … 35,0 V (high) / < 2,8V (low) |
| Fonction | Déclenchement |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Déclenchement |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Codage | Codage A |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 15 mm x 130 mm x 160 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier en plastique | PC |
| Boîtier métallique | Aluminium anodisé |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique/PC |
| Poids net | 470 g |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Type de fixation | Fixation traversante |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 1 pièce(s) |
| Éléments de commande | Commutateur rotatif |
| Fonction de l'élément de commande | Déclenchement Luminosité |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 40 °C |
| Indice de protection | IP 67 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Dimension, surface lumineuse | 100 mm x 100 mm |
| Numéro de tarif douanier | 85395000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310204 |
| ECLASS 8.0 | 27310204 |
| ECLASS 9.0 | 27310204 |
| ECLASS 10.0 | 27310204 |
| ECLASS 11.0 | 27310204 |
| ECLASS 12.0 | 27310204 |
| ECLASS 13.0 | 27310204 |
| ECLASS 14.0 | 27310204 |
| ECLASS 15.0 | 27310204 |
| ECLASS 16.0 | 27310204 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 43211718 |