AC SP 021 P
Filtre
| Type | Filtre polarisant en verre et porte-filtre |
| Adapté pour | Éclairage IL SP 021 ... |
| Dimensions (l x H x L) | 36,5 mm x 34,5 mm x 12 mm |
| Taille du filetage | M27 x 0,5 mm |
| Poids net | 15 g |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Matériau | Aluminium anodisé Verre |
| Numéro de tarif douanier | 90022000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
| ECLASS 8.0 | 27310203 |
| ECLASS 9.0 | 27319290 |
| ECLASS 10.0 | 27310203 |
| ECLASS 11.0 | 27310203 |
| ECLASS 12.0 | 27310203 |
| ECLASS 13.0 | 27310203 |
| ECLASS 14.0 | 27310203 |
| ECLASS 15.0 | 27310203 |
| ECLASS 16.0 | 27310203 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 43211718 |