RSL220-S/08-M12
Scanner laser de sécurité
| Série | RSL 200 |
| Application | Sécurisation de zone dangereuse fixe Sécurisation de zone dangereuse mobile |
| Fonctions | Commutation de triplets de champs Contrôle des contacteurs (EDM) Surveillance de triplet de champs Sélection fixe d’un triplet de champs |
| Redémarrage | Blocage au démarrage/Redémarrage automatique Blocage démarrage/redémarrage (RES) Démarrage/redémarrage automatique |
| Type | 3, CEI/EN 61496 |
| SIL | 2, CEI 61508 |
| SILCL | 2, CEI/EN 62061 |
| Niveau de performance (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2E-08 par heure |
| Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
| Catégorie | 3, EN ISO 13849 |
| Résolution (réglable) | 50/70 mm |
| Nombre de triplets de champs, commutables | 8 pièce(s) |
| Nombre de fonctions de protection | 1 pièce(s) |
| Pouvoir de réflexion min. | 1,8 % |
| Portée | 0 ... 3 m |
| Nombre de champs d’avertissement par triplet de champs | 2 pièce(s) |
| Portée | 0 ... 15 m |
| Taille de l'objet | 150 mm x 150 mm |
| Pouvoir de réflexion min. | 20 % |
| Source lumineuse | Laser Laser,Infrarouge |
| Longueur d'onde | 905 nm |
| Classe laser | 1, CEI/EN 60825-1:2014 |
| Forme du signal d'émission | Pulsé |
| Fréquence de répétition | 96 kHz |
| Résolution angulaire | 0,2 ° |
| Plage angulaire | 275 ° |
| Protection E/S | Protection contre les courts-circuits transversaux Protection contre les surtensions |
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -30 ... 20 % |
| Consommation (sans charge) max. | 300 mA, (utiliser un bloc d'alimentation avec 1 A) |
| Consommation, max. | 7 W, Pour 24 V, charge de sortie supplémentaire |
| Nombre de sorties de signalisation, configurable | 4 pièce(s) |
| Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) | 2 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation de sécurité OSSD |
| Tension de commutation high min. | 22,2 V |
| Tension de commutation low max. | 3 V |
| Type de tension | CC |
| Courant de commutation, max. | 85 mA |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Temps de réaction | ≥ 75 ms |
| Type | Bluetooth, USB 2.0 |
| Fonction | Configuration/paramétrage Diagnostic Définition du champ de protection et définition du champ d'avertissement |
| Bande de fréquences | 2.400 ... 2.483,5 MHz |
| Puissance émise | 4,5 dBm max. (2,82 mW), classe 2 |
| Fonction | Configuration/paramétrage Diagnostic Définition du champ de protection et définition du champ d'avertissement |
| Connexion | USB 2.0 type C, prise femelle |
| Vitesse de transmission max. | 12 Mbit/s |
| Longueur de câble | ≤ 5 m Des longueurs des câbles supérieures sont possibles avec des câbles actifs. |
| Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
| Fonction | Interface machine |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 8 pôles |
| Codage | Codage A |
| Fonction | Interface de configuration |
| Type de connexion | USB |
| Type de connecteur | USB 2.0 type C |
| Dimensions (l x H x L) | 80 mm x 80 mm x 86 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique Plastique |
| Boîtier en plastique | PC |
| Boîtier métallique | Zinc moulé sous pression |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
| Poids net | 600 g |
| Couleur du boîtier | Gris Jaune, RAL 1021 Noir |
| Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option Plaque de montage |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 5 pièce(s) |
| Type de configuration/paramétrage | Logiciel Sensor Studio |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | -20 ... 60 °C |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 15 ... 95 % |
| Indice de protection | IP 65 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | TÜV Süd UL US |
| Contrôle d'oscillation selon la norme | CEI/EN 60068-2-6 |
| Contrôle des chocs répétés selon la norme | CEI 60068-2-29, test Eb |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272705 |
| ECLASS 8.0 | 27272705 |
| ECLASS 9.0 | 27272705 |
| ECLASS 10.0 | 27272705 |
| ECLASS 11.0 | 27272705 |
| ECLASS 12.0 | 27272705 |
| ECLASS 13.0 | 27272705 |
| ECLASS 14.0 | 27272705 |
| ECLASS 15.0 | 27272705 |
| ECLASS 16.0 | 27272705 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 32151804 |