TL305-ROGBW-M12

Colonne de signalisation

Réf. produit : 50149107

Icon Icon Icon Icon
Série TL 305
Contenu 1 joint plat en caoutchouc
1 écrou M30
Type de signalisation Optique
Tension d'alimentation UN 24 V, CC
Consommation, max. 185 mA
Nombre d'entrées de commutation numériques 5 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Tension de commutation high min. 24 V
Tension de commutation low max. 0 V
Type de tension CC
Affectation Connexion 1, broche 1
Fonction Couleur d’éclairage (verte) par commande de la broche
Affectation Connexion 1, broche 2
Fonction Couleur d’éclairage (orange) par commande de la broche
Affectation Connexion 1, broche 4
Fonction Couleur d’éclairage (blanche) par commande de la broche
Affectation Connexion 1, broche 5
Fonction Couleur d’éclairage (bleue) par commande de la broche
Affectation Connexion 1, broche 6
Fonction Couleur d’éclairage (rouge) par commande de la broche
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Couleur d’éclairage par commande des broches
Signal IN
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage A
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 50,6 mm x 259 mm
Taille du filetage M30 x 1,5 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium anodisé
Matériau de la surface lumineuse Plastique, Polycarbonate
Poids net 350 g
Couleur du boîtier Gris
Type d'agent lumineux LED/24V
Modules de calotte 5 pièces préconfectionnées
Séquence de signalisation Lumière permanente
Angle de rayonnement 360°
Ordre des modules (ascendant) blanc, bleu, vert, orange, rouge
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 50 °C
Température ambiante, stockage 0 ... 50 °C
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations UL
Numéro de tarif douanier 94054239
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371230
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ECLASS 16.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
UNSPSC 26.08 39111714
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf