LV462C/24
Amplificateur de fibre optique
| Série | 462C |
| Adapté pour | Fibres optiques en plastique Fibres optiques en verre |
| Source lumineuse | LED, Rouge |
| Longueur d'onde | 623 nm |
| Forme du signal d'émission | Pulsé |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
| Raccordement de la fibre | Fixation serrée |
| Tension d'alimentation UN | 12 ... 24 V, CC |
| Ondulation résiduelle | 0 ... 10 %, d'UN |
| Consommation | 0 ... 50 mA |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Type de tension | CC |
| Courant de commutation, max. | 100 mA |
| Tension de commutation | high: ≥(UN-2,5 V) low: ≤ 2,5 V |
| Organe de commutation | Transistor, NPN |
| Principe de commutation | Commutable claire/foncée |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Principe de commutation | Commutable claire/foncée |
| Fréquence de commutation PO1 - PO2 | 250 Hz |
| Fréquence de commutation PO3 - PO5 | 1.500 Hz |
| Temps de réaction PO1 - PO2 | 2 ms |
| Temps de réaction PO3 - PO5 | 0,33 ms |
| Temporisation de démarrage/d'arrêt | Temporisation de démarrage/d'arrêt |
| Temps d'initialisation | 500 ms |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
| Type de connexion | Câble |
| Longueur de câble | 2.000 mm |
| Couleur de câble | Noir |
| Nombre de brins | 4 brins |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 10 mm x 33 mm x 79,4 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Boîtier en plastique | ABS |
| Poids net | 65 g |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Type de fixation | Par pièce de fixation en option |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 1 pièce(s) |
| Éléments de commande | Touches de commande |
| Fonction de l'élément de commande | Réglage de la plage de commutation Réglage de la sensibilité |
| Température ambiante, fonctionnement | -10 ... 60 °C |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 35 ... 85 % |
| Indice de protection | IP 50 |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85423390 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27270905 |
| ECLASS 12.0 | 27270905 |
| ECLASS 13.0 | 27270905 |
| ECLASS 14.0 | 27270905 |
| ECLASS 15.0 | 27270905 |
| ECLASS 16.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| ETIM 9.0 | EC002651 |
| ETIM 10.0 | EC002651 |
| UNSPSC 26.08 | 41112103 |