US AMS 02

Miroir de renvoi

Réf. produit : 50144969

Adapté pour AMS 100i
Type de colonnes et miroirs Miroir de surface de renvoi
Dimensions (l x H x L) 156 mm x 86 mm x 217 mm
Désignation normalisée des pièces de fixation, métal Acier zingué
Poids net 2.870 g
Type de fixation Fixation traversante
Type de fixation, côté installation Trous fraisés
Trous oblongs
À visser
Type de fixation, côté appareil Trous filetés
À visser
Numéro de tarif douanier 83024900
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ECLASS 16.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 31241706
Modèle CAO 3D - zip