MD 742-11-82X5-12

Hub IO-Link

Réf. produit : 50153501

Icon Icon
Série MD 700i
Type Concentrateur IO
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Consommation, max. 15 mA
Nombre d'entrées de commutation numériques 16 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Nombre de sorties de commutation numériques 16 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Type de tension CC
Tension de commutation 24 V
Type IO-Link
Mode COM COM2
Type de port A
Spécification V1.1
SIO-Mode support Oui
Nombre de connexions 9 pièce(s)
Connexions du capteur 8 pièce(s)
Connexions pour l'alimentation en tension 1 pièce(s)
Fonction Liaison au maître IO-Link
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Fonction Liaison vers l'appareil
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 54 mm x 27,4 mm x 150 mm
Matériau du boîtier Plastique
Sans halogène
Poids net 244 g
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 70 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 85 °C
Indice de protection IP 65
IP 67
IP 69K
Homologations c UL US
Numéro de tarif douanier 85176200
ECLASS 5.1.4 19030117
ECLASS 8.0 19170106
ECLASS 9.0 19170106
ECLASS 10.0 19170490
ECLASS 11.0 19170490
ECLASS 12.0 19170490
ECLASS 13.0 19170490
ECLASS 14.0 19170490
ECLASS 15.0 19170490
ECLASS 16.0 19170490
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ETIM 10.0 EC000734
UNSPSC 26.08 43222600
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - V 1.1 - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Prospectus produit - pdf