LCAM 308 C6F-XX
Caméra
| Série | LCAM |
| Adapté pour | Utilisation dans les applications d'intralogistique |
| Puce | CMOS |
| Fonctions | Horloge en temps réel |
| Fonctions logicielles | API REST Mémoire image Mémoire vidéo Transmission d'image Transmission en direct |
| Zone de travail | Réglage focal motorisé |
| Zone de travail | 500 mm ... ∞ |
| Résolution caméra, horizontale | 1.280 px |
| Résolution caméra, verticale | 720 px |
| Distance focale | 3 mm |
| Taille de puce | 1/4 in |
| Cadence (images par seconde), max. | 24 exemplaire par sec |
| Angle d'ouverture, axe des abscisses | 62 ° |
| Angle d'ouverture, axe des ordonnées | 48 ° |
| Type de caméra | Couleur |
| Tension d'alimentation UN | 18 ... 28 V, CC |
| Consommation, max. | 5,6 W, (chauffage inactif) / 20 W (chauffage actif) |
| Type | Ethernet |
| Attribution d'adresse | Attribution d'adresse manuelle DHCP |
| Vitesse de transmission | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
| Fonction | Maintenance Processus |
| Fonctionnalité de commutateur | Néant |
| Protocole de transmission | TCP/IP, RTP/RTSP, UDP, NTP |
| Fonction | Interface de configuration Interface de maintenance Interface données |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Codage | Codage D |
| Fonction | Alimentation en tension Signal IN |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Codage | Codage A |
| Dimensions (l x H x L) | 84,6 mm x 38,3 mm x 114 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique (PMMA+) avec couche protectrice en indium anti-rayures |
| Poids net | 300 g |
| Type de fixation | Par pièce de fixation en option Taraudage de fixation |
| Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 50 °C |
| Indice de protection | IP 65 |
| Numéro de tarif douanier | 90021100 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
| ECLASS 8.0 | 27310101 |
| ECLASS 9.0 | 27310201 |
| ECLASS 10.0 | 27310101 |
| ECLASS 11.0 | 27310101 |
| ECLASS 12.0 | 27310101 |
| ECLASS 13.0 | 27310101 |
| ECLASS 14.0 | 27310101 |
| ECLASS 15.0 | 27310101 |
| ECLASS 16.0 | 27310101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211718 |