ROD 308

Scanner laser

Réf. produit : 50153046

Icon Icon Icon Icon Icon
Série ROD 300
Application Contrôle du conteneur
Mesure de contours
Navigation
Fonctions Sortie de la valeur de distance et de l'amplitude du signal par segment d'angle
Portée de fonctionnement 0,08 ... 25 m
Source lumineuse Laser, Infrarouge
Longueur d'onde 905 nm
Classe laser 1, CEI/EN 60825-1:2014
Résolution angulaire 0,1° pour 40 Hz
0,2° pour 50 Hz
0,2° pour 80 Hz
Plage angulaire 275 °
Zone de détection 0,08 ... 25 m, Réflexion > 90 %
7 m pour une réflexion de 1,8 %
15 m pour une réflexion de 10 %
25 m pour une réflexion de 90 %
Erreur systématique ± 10 mm
Erreur statistique (1σ) : ≤ 5 mm (0,08 – 7 m)
≤ 10 mm (7 – 15 m)
≤ 6 mm (0,08 – 25 m) pour les réflecteurs
Protection E/S Protection contre les courts-circuits transversaux
Protection contre les surtensions
Tension d'alimentation UN 12 ... 24 V, CC, -10 ... 30 %
Temps de réaction 12,5 ... 25 ms
Type Ethernet
Fonction Affichage du contour mesuré
Configuration/paramétrage
Diagnostic
Connexion Connecteur M12, 4 pôles, codage D
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Fonction Interface machine
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 12 pôles
Codage Codage A
Fonction Interface données
Transmission des valeurs mesurées via TCP/IP et UDP (intensité du signal, distance et image de processus)
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Dimensions (l x H x L) 80 mm x 80 mm x 85 mm
Matériau du boîtier Métallique
Plastique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 630 g
Couleur du boîtier Argent
Rouge, RAL 3000
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Plaque de montage
Remarque Pour plus de détails concernant l’affectation du segment des LED, voir le manuel d’utilisation sur www.leuze.com
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 0 ... 95 %
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270990
ECLASS 8.0 27270913
ECLASS 9.0 27270913
ECLASS 10.0 27270913
ECLASS 11.0 27270913
ECLASS 12.0 27270913
ECLASS 13.0 27270913
ECLASS 14.0 27270913
ECLASS 15.0 27270913
ECLASS 16.0 27270913
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 39121528
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Logiciel - Configuration Setup - zip
Logiciel - ROS1 Drivers - zip
Logiciel - ROS2 Drivers - zip
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Manuel d'utilisation - Ethernet - pdf
Manuel d'utilisation - Demo script 2D - zip
Fiche technique - pdf
Brochure produit - ROD 100/300/500 - pdf