ODT25CL1-3M.3/LT-M12
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
| Série | 25C |
| Principe de fonctionnement | Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan |
| Modèle spécial | 2 sorties de commutation indépendantes Transfert des valeurs mesurées |
| Erreur noir/blanc | ±20 mm, voir le diagramme |
| Portée de fonctionnement | 0,07 ... 3 m (portée garantie) |
| Plage de réglage | 50 ... 3.500 mm |
| Parcours du faisceau | Focalisé |
| Source lumineuse | Laser, Rouge |
| Longueur d'onde | 680 nm |
| Classe laser | 1, CEI 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 |
| Forme du signal d'émission | Pulsé |
| Type de géométrie du spot lumineux | Rond |
| Erreur d'angle | typ. ± 2,5° |
| Plage de mesure | 50 ... 3.500 mm |
| Résolution | 1,0 mm |
| Exactitude | -20 ... 20 mm |
| Reproductibilité (1 sigma) | 0 ... 13 mm |
| Transfert des valeurs mesurées | Par IO-Link |
| Principe de mesure de distance optique | Time of flight |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle |
| Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
| Consommation | 0 ... 35 mA |
| Nombre d'entrées d'apprentissage | 1 pièce(s) |
| Type | Entrée d'apprentissage |
| Fonction | Commutation claire/foncée Réglage de la distance de détection Verrouillage du clavier |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Courant de commutation, max. | 90 mA |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Principe de commutation | IO-Link / à commutation claire (PNP)/foncée (NPN) |
| Fréquence de commutation | 7 ... 15 Hz, En fonction du pouvoir de réflexion |
| Temps de réaction | 33 ... 70 ms, En fonction du pouvoir de réflexion |
| Temps d'initialisation | 300 ms |
| Type | IO-Link |
| Mode COM | COM3 |
| Profil | Smart Sensor Profil |
| Min. cycle time | COM3 = 0,6 ms |
| Frametype | 2.V |
| Spécification | V1.1 |
| Device ID | 2222 |
| SIO-Mode support | Oui |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Plastique |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Dimensions (l x H x L) | 15 mm x 42,7 mm x 30 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Boîtier en plastique | PC-ABS |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
| Poids net | 30 g |
| Couleur du boîtier | Rouge |
| Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option |
| Couple de serrage recommandé, fixation M3 | 0,9 N·m |
| Compatibilité des matériaux | ECOLAB |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 2 pièce(s) |
| Éléments de commande | Bouton d'apprentissage |
| Fonction de l'élément de commande | Commutation claire/foncée Réglage de la distance de détection |
| Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
| Indice de protection | IP 67 IP 69K |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |