TL305-4MC-IOL-M12

Colonne de signalisation

Réf. produit : 50149099

Icon Icon Icon Icon Icon
Série TL 305-IOL
Contenu 1 joint plat en caoutchouc
1 écrou M30
Type de signalisation Optique
Intensité lumineuse réglable 10 … 100 %, par IO-Link
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Consommation, max. 230 mA
Nombre d'entrées de commutation numériques 3 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Tension de commutation high min. 8 V
Tension de commutation low max. 5 V
Type de tension CC
Fonction Déclenchement 1
External Trigger Mode: préréglages de 8couleurs
Fonction Déclenchement 2
External Trigger Mode: préréglages de 8couleurs
Fonction Déclenchement 3
External Trigger Mode: préréglages de 8couleurs
Type IO-Link
Fonction Quatre modes de fonctionnement, configuration des couleurs et du ronfleur
Mode COM COM2
Min. cycle time COM2 = 5 ms
Frametype TYPE_2_V
Spécification V1.1
Device ID 5010
SIO-Mode support Oui
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Couleur d’éclairage par commande des broches (External Trigger Mode)
IO-Link
Signal IN
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 50,6 mm x 212 mm
Taille du filetage M30 x 1,5 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium anodisé
Matériau de la surface lumineuse Plastique, Polycarbonate
Poids net 310 g
Couleur du boîtier Gris
Type d'agent lumineux LED/24V
Modules de calotte 4 pièces préconfectionnées
Séquence de signalisation Lumière permanente, clignotante, flash
Angle de rayonnement 360°
Ordre des modules (ascendant) Défini par l’utilisateur par IO-Link : gamme de couleurs RVB, Réglages d’usine : rouge, vert, jaune, bleu, blanc, orange, rose
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 50 °C
Température ambiante, stockage 0 ... 50 °C
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations UL
Numéro de tarif douanier 94054239
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371230
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ECLASS 16.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
UNSPSC 26.08 39111714
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - zip
Logiciel - IO-Link Function Block for TwinCAT 3 - zip
Logiciel - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Logiciel - Konfigurationssoftware - IO-Link Device Collection - zip
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf