IVS 108 M1-102-W0

Capteur de vision

Réf. produit : 50146024

Icon Icon Icon Icon
Série IVS 108
Fonctions logicielles Contrôle de présence
Zone de travail 50 ... 150 mm
Source lumineuse LED, Blanc
Résolution caméra, horizontale 320 px
Résolution caméra, verticale 240 px
Débit max. par seconde 20 exemplaire par sec
Temps de calcul des valeurs de mesure 50 ms
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Consommation moyenne 4,2 W
Nombre d'entrées de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Optocoupleur, indépendant de la polarité
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 10 mA
Tension de commutation 30 V CC
Nombre de sorties de commutation numériques 3 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Courant de commutation, max. 100 mA
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation PNP / NPN commutable
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation PNP / NPN commutable
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation PNP / NPN commutable
Type Ethernet
Attribution d'adresse Attribution d'adresse manuelle
DHCP
Vitesse de transmission 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Fonction Maintenance
Fonctionnalité de commutateur Néant
Protocole de transmission TCP/IP
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 17 pôles
Codage Codage A
Fonction Interface de configuration
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage X
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 47 mm x 58 mm x 58 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 173 g
Couleur du boîtier Noir
Type de fixation Par pièce de fixation en option
Taraudage de fixation
Type de configuration/paramétrage Auto-apprentissage
Commutateur
Via un navigateur Web
Éléments de commande Touche(s)
Fonction de l'élément de commande Auto-apprentissage
Auto-configuration
Température ambiante, fonctionnement -10 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 70 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 90 %
Indice de protection IP 65
IP 67
Homologations CSA
Numéro de tarif douanier 84719000
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ECLASS 16.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211718
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manuel d'utilisation - pdf
Manuel d'utilisation - WebConfig User's Guide - pdf
Manuel d'utilisation - Manual - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf