HTU420B-1000.3/L6-M8
Détecteur à ultrasons
| Série | 420B |
| Principe de fonctionnement | Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan |
| Modèle spécial | Fonctionnement multiplex Fonctionnement synchrone |
| MTTF | 422 années |
| Portée de fonctionnement | 0,02 ... 1 m |
| Portée de fonctionnement | Portée garantie |
| Fréquence ultrasonique | 220 kHz |
| Évolution du lobe acoustique | Standard |
| Direction de rayonnement | Frontale |
| Angle d'ouverture | 1 ... 5 ° |
| Plage de réglage | 20 ... 1.000 mm |
| Résolution | < 0,3 mm |
| Reproductibilité | 0,5 mm |
| Dérive thermique | 2 % |
| Valeur de référence, dérive thermique | Valeur finale |
| Protection E/S | Protection contre l'induction Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
| Tension d'alimentation UN | 12 ... 30 V, CC |
| Ondulation résiduelle | 0 ... 10 %, d'UN |
| Consommation | 0 ... 35 mA |
| Hystérésis de commutation | 4 % |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
| Courant de commutation, max. | 100 mA |
| Tension de commutation | low : ≤ 2 V |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Principe de commutation | IO-Link / à commutation claire (PNP)/foncée (NPN) |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Principe de commutation | À commutation claire (PNP)/foncée (NPN) |
| Fréquence de commutation | 8 Hz |
| Temps de réaction | < 60 ms |
| Temps d'initialisation | 300 ms |
| Type | IO-Link |
| Mode COM | COM2 |
| Min. cycle time | COM2 = 12 ms |
| Frametype | 2.2 |
| Spécification | V1.1 |
| Device ID | 3076 |
| SIO-Mode support | Oui |
| Données de processus, longueur | 48 bits |
| Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M8 |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 20,5 mm x 41 mm x 15 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Boîtier en plastique | ASA, PMMA |
| Matériau du transducteur d'ultrasons | Piézocéramique (contient du titano-zirconate de plomb PZT) |
| Poids net | 22 g |
| Type de fixation | Fixation traversante |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 4 pièce(s) |
| Éléments de commande | Bouton d'apprentissage |
| Fonction de l'élément de commande | Réglage de la distance de détection |
| Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 65 °C |
| Température ambiante, stockage | -25 ... 75 °C |
| Indice de protection | IP 67 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ECLASS 10.0 | 27272803 |
| ECLASS 11.0 | 27272803 |
| ECLASS 12.0 | 27272803 |
| ECLASS 13.0 | 27272803 |
| ECLASS 14.0 | 27272803 |
| ECLASS 15.0 | 27272803 |
| ECLASS 16.0 | 27272803 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |
| ETIM 7.0 | EC001849 |
| ETIM 8.0 | EC001849 |
| ETIM 9.0 | EC001849 |
| ETIM 10.0 | EC001849 |
| UNSPSC 26.08 | 41111960 |