HT53C/6G-M8

Détecteur avec élimination de l'arrière-plan

Réf. produit : 50148170

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 53C
Principe de fonctionnement Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan
Modèle spécial Modèle HYGIENE
Erreur noir/blanc < 10 % jusqu'à 220 mm
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée de fonctionnement, blanc 90% 0,005 ... 0,45 m
Portée de fonctionnement, gris 18% 0,01 ... 0,34 m
Portée de fonctionnement, noir 6% 0,015 ... 0,22 m
Portée limite 0,005 ... 0,45 m (portée typique)
Plage de réglage 15 ... 450 mm
Parcours du faisceau Focalisé
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 645 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de LED Groupe exempt de risque (selon EN 62471)
Type de géométrie du spot lumineux Carré
Foyer Fixe
Distance focale 200 mm
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 15 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation À commutation claire (PNP)/foncée (NPN)
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation À commutation foncée (PNP)/claire (NPN)
Fréquence de commutation 1.000 Hz
Temps de réaction 0,5 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Gigue de réaction 166 µs
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M8
Type Prise mâle
Matériau Inox
Nombre de pôles 4 pôles
Dimensions (l x H x L) 14 mm x 35,4 mm x 20,4 mm
Matériau du boîtier Inox
Boîtier en inox AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404
Matériau élément de commande Plastique (POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), étanche à la diffusion
Rugosité du boîtier Ra ≤ 0,8, Valeur typique pour le boîtier inox
Matériau de la fenêtre optique Plastique (PMMA+) avec couche protectrice en indium anti-rayures
Poids net 48 g
Couleur du boîtier Argent
Type de fixation Ajustement de boîtier
Compatibilité des matériaux CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Éléments de commande Potentiomètre multitour
Fonction de l'élément de commande Réglage de la distance de détection
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 60 °C, (70 °C ≤15min)
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
IP 68
IP 69K
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
UNSPSC 26.08 39121528
Modèle CAO 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - Clean Proof + - pdf
Certificat - Diversey - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf