ROD 508
Scanner laser
| Série | ROD 500 |
| Application | Contrôle du conteneur Mesure de contours Navigation |
| Fonctions | Sortie de la valeur de distance et de l'amplitude du signal par segment d'angle |
| Portée de fonctionnement | 0,08 ... 25 m |
| Source lumineuse | Laser, Infrarouge |
| Longueur d'onde | 905 nm |
| Classe laser | 1, CEI/EN 60825-1:2014 |
| Résolution angulaire | 0,025° pour 10 Hz 0,05° pour 20 Hz 0,1° pour 40 Hz 0,2° pour 50 Hz 0,2° pour 80 Hz |
| Plage angulaire | 275 ° |
| Zone de détection | 0,08 ... 25 m, Réflexion > 90 % 7 m pour une réflexion de 1,8 % 15 m pour une réflexion de 10 % 25 m pour une réflexion de 90 % |
| Erreur systématique | ± 10 mm |
| Erreur statistique (1σ) : | ≤ 5 mm (0,08 – 7 m) ≤ 10 mm (7 – 15 m) ≤ 6 mm (0,08 – 25 m) pour les réflecteurs |
| Protection E/S | Protection contre les courts-circuits transversaux Protection contre les surtensions |
| Tension d'alimentation UN | 12 ... 24 V, CC, -10 ... 30 % |
| Temps de réaction | 12,5 ... 100 ms |
| Type | Ethernet |
| Fonction | Affichage du contour mesuré Configuration/paramétrage Diagnostic |
| Connexion | Connecteur M12, 4 pôles, codage D |
| Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
| Fonction | Interface machine |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 12 pôles |
| Codage | Codage A |
| Fonction | Interface données Transmission des valeurs mesurées via TCP/IP et UDP (intensité du signal, distance et image de processus) |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Codage | Codage D |
| Dimensions (l x H x L) | 80 mm x 80 mm x 85 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique Plastique |
| Boîtier métallique | Zinc moulé sous pression |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
| Poids net | 630 g |
| Couleur du boîtier | Argent Rouge, RAL 3000 |
| Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option Plaque de montage |
| Remarque | Pour plus de détails concernant l’affectation du segment des LED, voir le manuel d’utilisation sur www.leuze.com |
| Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 60 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 0 ... 95 % |
| Indice de protection | IP 67 |
| Classe de protection | III |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270990 |
| ECLASS 8.0 | 27270913 |
| ECLASS 9.0 | 27270913 |
| ECLASS 10.0 | 27270913 |
| ECLASS 11.0 | 27270913 |
| ECLASS 12.0 | 27270913 |
| ECLASS 13.0 | 27270913 |
| ECLASS 14.0 | 27270913 |
| ECLASS 15.0 | 27270913 |
| ECLASS 16.0 | 27270913 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |